2018.10.17 7:02:43
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
SQM56.684A2G4 | 100326479
Product
SQM56.684A2G4 - Actuator, 40Nm, 90°/60s, 8 switches, shaft 9.5mm Ø, CE, 4...20mA, AC230V
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SQM56.684A2G4 | 100326479
产品说明 SQM56.684A2G4 - Actuator, 40Nm, 90°/60s, 8 switches, shaft 9.5mm Ø, CE, 4...20mA, AC230V
产品家族 SQM56.684A2G4 - 风门执行器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 3.5 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 CT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85011010
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBA7
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.14
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|