2018.12.14 10:34:07
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
SSC619 | 100326582
Product
SSC619 - Electromotoric actuator, 300 N, 5.5 mm, AC 230 V, 3P, Multipack of 10
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SSC619 | 100326582
产品说明 SSC619 - Electromotoric actuator, 300 N, 5.5 mm, AC 230 V, 3P, Multipack of 10
产品家族 SSC619 - BPZ:SSC619 \阀门执行器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.272 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 11.10 x 12.90 x 4.70
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 10
最小订货数量 10
其他产品信息
EAN 7612914011305
UPC 未提供
商品代码 850110
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC3
原产国 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.09.05
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|