2019.02.24 10:01:40
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
VGG10.254U | 100326648
Product
VGG10.254U - Gas valve, 1", 1200mbar, 13.3m³/h, 4xRp¼" (US)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) VGG10.254U | 100326648
产品说明 VGG10.254U - Gas valve, 1", 1200mbar, 13.3m³/h, 4xRp¼" (US)
产品家族 VGG10.254U - 燃气阀
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.75 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 CT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84818059
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBA7
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2007.09.17
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|