GMA166.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0
10 V, 7 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches
商品编号(市售编号) |
GMA166.1E | 100330882 |
产品说明 |
GMA166.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0
10 V, 7 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches
|
产品家族 |
BPZ:GMA..1E - 7Nm旋转风阀执行器, 带弹簧复位 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
T8 / T8 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
1.437 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
11.10 x 25.80 x 9.30 |
包装尺寸单位的测量 |
CMT |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
7612914004123 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85011099900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
产品组 |
QBD3 |
原产国 |
瑞士 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.04.30 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
|
未提供 |
|
|
|