2017.06.28 8:42:14
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
GEB164.1E | 100546111
Product
GEB164.1E - Rotary air damper actuator, AC 24 V, DC 0…35 V adjustable, 15 Nm, 150 s, 2 auxiliary switches
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) GEB164.1E | 100546111
产品说明 GEB164.1E - Rotary air damper actuator, AC 24 V, DC 0…35 V adjustable, 15 Nm, 150 s, 2 auxiliary switches
产品家族 BPZ:GEB..1E - 15Nm旋转风阀执行器, 无弹簧复位
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 16 天
净重 (Kg) 1.298 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 10.90 x 25.80 x 9.50
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914003935
UPC 未提供
商品代码 85011093900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBD2
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.09.05
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|