2017.11.21 8:03:20
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
GMA163.1E | 100546130
Product
GMA163.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0…35 V adjustable, 7 Nm, spring return 90/15 s
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) GMA163.1E | 100546130
产品说明 GMA163.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0…35 V adjustable, 7 Nm, spring return 90/15 s
产品家族 BPZ:GMA..1E - 7Nm旋转风阀执行器, 带弹簧复位
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.279 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 10.80 x 25.50 x 9.30
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914004109
UPC 未提供
商品代码 85011099900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBD3
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.09.05
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|