2019.02.22 13:45:11
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
GSD341.6A | 100546148
Product
GSD341.6A - Rotary damper actuator with non-spring return, AC 230 V, on/off with SPDT, 2 Nm, 30 s
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) GSD341.6A | 100546148
产品说明 GSD341.6A - Rotary damper actuator with non-spring return, AC 230 V, on/off with SPDT, 2 Nm, 30 s
产品家族 BPZ:GSD..6A - 2 Nm旋转风阀执行器, 无弹簧复位
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.61 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 5.00 x 12.00 x 3.00
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 850110
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBD2
原产国 韩国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.10.24
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|