2019.02.23 17:45:37
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
GEB131.1U | 100547103
Product
GEB131.1U - Non-spring Return, 132 lb-in (15 Nm), 24 Vac/dc, Floating Control, 125 sec Run
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) GEB131.1U | 100547103
产品说明 GEB131.1U - Non-spring Return, 132 lb-in (15 Nm), 24 Vac/dc, Floating Control, 125 sec Run
产品家族 BPZ:GEB..1P / 1U - OpenAir Damper Actuator, NSR, 132 lb-in
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.980186 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 7.50 x 10.00 x 6.50
包装尺寸单位的测量 INH
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106331306
UPC 未提供
商品代码 8501104020
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBD0
原产国 美国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.09.05
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|