2017.09.26 1:56:58
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
GBB163.2E | 100698741
Product
GBB163.2E - Linear air damper actuator, AC 24 V, DC 0…35 V adjustable, 550 N, 150 s
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) GBB163.2E | 100698741
产品说明 GBB163.2E - Linear air damper actuator, AC 24 V, DC 0…35 V adjustable, 550 N, 150 s
产品家族 BPZ:GBB..2E - 550N风阀执行器,无弹簧复位
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.777 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 11.10 x 34.00 x 11.60
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914003003
UPC 未提供
商品代码 85011093900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBD2
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.08.18
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|