2018.09.20 11:16:31
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
ASY100 | 100747493
Product
ASY100 - Terminal block connector DC0...10 V‚ AC 24 V for SSA61../SSB61../SSP61../SSD61..
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) ASY100 | 100747493
产品说明 ASY100 - Terminal block connector DC0...10 V‚ AC 24 V for SSA61../SSB61../SSP61../SSD61..
产品家族 ASY100 - 用于DC 0..10 V控制信号执行器的接线端子,AC24 V SSA61../SSB61../SSP61..
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.015 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 4.20 x 14.80 x 3.30
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914013248
UPC 未提供
商品代码 85366990990
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC4
原产国 瑞典
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.01.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|