2018.10.19 23:02:48
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
ASY99 | 100747503
Product
ASY99 - Terminal block connector 3 position‚ AC 24 V for SSA81../SSB81../SSD81../SSP81..
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) ASY99 | 100747503
产品说明 ASY99 - Terminal block connector 3 position‚ AC 24 V for SSA81../SSB81../SSD81../SSP81..
产品家族 ASY99 - 用于三位浮点执行器的接线端子,AC24 V SSA81../SSB81../SSP81..
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.016 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 5.00 x 5.00 x 3.00
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914013361
UPC 未提供
商品代码 85366990990
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC4
原产国 瑞典
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.07.27
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|