MXF461.50-30P - Mixing/2-port control valve, flanged, PN16, DN50, kvs 30, AC / DC 24 V, 0/2...10 V, 4...20 mA, media cont. mineral oils
商品编号(市售编号) |
MXF461.50-30P | 100747598 |
产品说明 |
MXF461.50-30P - Mixing/2-port control valve, flanged, PN16, DN50, kvs 30, AC / DC 24 V, 0/2...10 V, 4...20 mA, media cont. mineral oils
|
产品家族 |
BPZ:MXF461..P - 永磁制冷剂调节阀, PN16, 法兰连接, 用于介质包含矿物油 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
T8 / T8 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
8 天 |
净重 (Kg) |
18.12 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
24.00 x 50.00 x 17.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CMT |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
7612914010193 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
84818059900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
产品组 |
QBC2 |
原产国 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.04.24 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
未提供 |
|
|
|