2019.02.24 9:27:27
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
MXG461.32-12P | 100747614
Product
MXG461.32-12P - Mixing/2-port control valve, threaded, PN16, DN32, kvs 12, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V, 4...20 mA, media cont. mineral oils
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) MXG461.32-12P | 100747614
产品说明 MXG461.32-12P - Mixing/2-port control valve, threaded, PN16, DN32, kvs 12, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V, 4...20 mA, media cont. mineral oils
产品家族 BPZ:MXG461..P - 永磁制冷剂调节阀, PN16, 外螺纹, 用于介质播啊喊矿物油
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 8 天
净重 (Kg) 5.756 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 16.90 x 43.80 x 15.10
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914009944
UPC 未提供
商品代码 84818059900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC2
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.04.24
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
  未提供
|