2019.01.17 1:57:01
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
SFP21/18 | 100747625
Product
SFP21/18 - Electromotoric actuator, 135 N, 2.5 mm, AC 230 V, 2P
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SFP21/18 | 100747625
产品说明 SFP21/18 - Electromotoric actuator, 135 N, 2.5 mm, AC 230 V, 2P
产品家族 BPZ:SFP21../SFP71.. - 用于VVP47,VXP47和VMP47..系列小阀的电动执行器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.731 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 13.60 x 18.80 x 7.10
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914024343
UPC 未提供
商品代码 850110
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC4
原产国 韩国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2001.02.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|