2018.02.19 19:37:55
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
SKB82.50U | 100747630
Product
SKB82.50U - Electrohydraulic actuator, 2800 N, 20 mm, AC 24 V, 3P, UL
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SKB82.50U | 100747630
产品说明 SKB82.50U - Electrohydraulic actuator, 2800 N, 20 mm, AC 24 V, 3P, UL
产品家族 BPZ:SKB32../SKB82.. - 电动液压执行器,2800 N ,用于行程为 20mm的阀门
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 9.88 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 25.00 x 42.50 x 20.00
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84122180900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC1
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.01.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|