2018.10.19 6:25:47
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
SKC82.61U | 100747636
Product
SKC82.61U - Electrohydraulic actuator, 2800 N, 40 mm, AC 24 V, 3P, spring return, UL
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SKC82.61U | 100747636
产品说明 SKC82.61U - Electrohydraulic actuator, 2800 N, 40 mm, AC 24 V, 3P, spring return, UL
产品家族 BPZ:SKC32../SKC82.. - 电动液压执行器, 2800 N ,用于行程为 40mm的阀门
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 10.52 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 26.00 x 43.00 x 20.00
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84122180900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC1
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.01.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|