2017.10.17 6:06:09
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
SSB81/00 | 100747651
Product
SSB81/00 - Electromotoric actuator, 200 N, 5.5 mm, AC 24 V, no cable, 3P
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SSB81/00 | 100747651
产品说明 SSB81/00 - Electromotoric actuator, 200 N, 5.5 mm, AC 24 V, no cable, 3P
产品家族 BPZ:SSB.. - 用于行程为 5.5 mm阀门的电动执行器,200 N
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.262 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 11.80 x 13.90 x 6.90
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914012173
UPC 未提供
商品代码 85011093900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC4
原产国 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.09.05
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|