2019.01.17 4:42:41
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
GLB336.2E | 100747799
Product
GLB336.2E - Linear air damper actuator, AC 230 V, 3-position, 250 N, 150 s, 2 auxiliary switches
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) GLB336.2E | 100747799
产品说明 GLB336.2E - Linear air damper actuator, AC 230 V, 3-position, 250 N, 150 s, 2 auxiliary switches
产品家族 BPZ:GLB..2E - 250N风阀执行器, 不带弹簧复位
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.762 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 14.40 x 19.10 x 8.40
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914003768
UPC 未提供
商品代码 85011010900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBD2
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.04.30
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|