2018.10.17 13:30:06
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
RAK-ST.020FP-M | 100758449
Product
RAK-ST.020FP-M - Safety temperature limiter fixed 100 °C, pocket 100 mm, capillary 700 mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) RAK-ST.020FP-M | 100758449
产品说明 RAK-ST.020FP-M - Safety temperature limiter fixed 100 °C, pocket 100 mm, capillary 700 mm
产品家族 BPZ:RAK-ST..M - 安全保护温度限值器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U2 / U2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.374 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 9.10 x 13.60 x 7.90
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914067111
UPC 未提供
商品代码 90321020900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBK4
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.10.14
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|