2019.01.16 15:38:12
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
SAX31.03 | 100983695
Product
SAX31.03 - Electromotoric actuator, 800 N, 20 mm, AC 230 V, 3P, 30 s
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SAX31.03 | 100983695
产品说明 SAX31.03 - Electromotoric actuator, 800 N, 20 mm, AC 230 V, 3P, 30 s
产品家族 BPZ:SAX.. - 带有20 mm 行程的电动执行器 800 N
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.865 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 15.90 x 27.00 x 13.50
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914069177
UPC 未提供
商品代码 85011099900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC1
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.09.08
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|