2017.10.18 20:08:06
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
SQL361B570 | 100989268
Product
SQL361B570 - Electromotoric actuator, DC 0…10 V, 570 Nm
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SQL361B570 | 100989268
产品说明 SQL361B570 - Electromotoric actuator, DC 0…10 V, 570 Nm
产品家族 BPZ:SQL..B.. - 用于VKF42..系列蝶阀的电动执行器 25…2650 Nm
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 16 天
净重 (Kg) 22 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914080257
UPC 未提供
商品代码 850110
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC6
原产国 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.10.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|