2018.02.21 13:28:58
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
5WG1501-1AB01 | 100995286
Product
5WG1501-1AB01 - Combination blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x binary inputs
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) 5WG1501-1AB01 | 100995286
产品说明 5WG1501-1AB01 - Combination blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x binary inputs
产品家族 5WG1501-1AB01 - 4路组合电动遮阳帘驱动器,8路输入(AC/DC 12∼230V)
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U5 / U5
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.508 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 10.60 x 21.20 x 8.10
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869377551
UPC 未提供
商品代码 85371091990
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBL6
原产国 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.04.09
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|