2018.10.21 11:23:39
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
Z366 | 101194974
Product
Z366 - Stem heating element for media temperatures 0 °C, 30 W, AC 24 V
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) Z366 | 101194974
产品说明 Z366 - Stem heating element for media temperatures 0 °C, 30 W, AC 24 V
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.076 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 10.60 x 13.80 x 3.30
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914010872
UPC 未提供
商品代码 85168080000
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC2
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.06.14
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|