2018.10.24 3:03:09
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
SAL61.03T10 | 101208183
Product
SAL61.03T10 - Electromotoric actuator, 10 Nm, 90°, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SAL61.03T10 | 101208183
产品说明 SAL61.03T10 - Electromotoric actuator, 10 Nm, 90°, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s
产品家族 BPZ:SAL.. - 用于滑阀和蝶阀的电热执行器 10…20 Nm
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.507 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 15.90 x 17.10 x 12.90
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914069269
UPC 未提供
商品代码 85011099900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC6
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.09.08
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|