2018.06.22 15:47:41
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
5WG1525-2AB31 | 101212038
Product
5WG1525-2AB31 - Universal dimmer UP 525/31, 210 VA, AC 230 V, 50 Hz (R,L,C load)
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) 5WG1525-2AB31 | 101212038
产品说明 5WG1525-2AB31 - Universal dimmer UP 525/31, 210 VA, AC 230 V, 50 Hz (R,L,C load)
产品家族 5WG1525-2AB31 - 通用调光器,210W,带2路双值输入
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U5 / U5
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.086 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 8.20 x 8.30 x 4.80
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869395869
UPC 未提供
商品代码 85371091990
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBL3
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.02.11
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|