2017.10.22 6:34:48
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
5TC6300 | 101220767
Product
5TC6300 - IR-64K Circuit-breaker floating, 16A 12V 4 input/output
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) 5TC6300 | 101220767
产品说明 5TC6300 - IR-64K Circuit-breaker floating, 16A 12V 4 input/output
产品家族 5TC6300 - 浮点断路器,4 I/O,16A 12V
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U5 / U5
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 14 天
净重 (Kg) 0.145 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 11.60 x 19.90 x 4.30
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869176598
UPC 未提供
商品代码 85369001
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBL5
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.10.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|