2018.07.19 21:43:55
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
5WG1125-1AB22 | 101259819
Product
5WG1125-1AB22 - Power supply unit DC 29 V, 640 mA with additional unchoked output, N 125/22
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) 5WG1125-1AB22 | 101259819
产品说明 5WG1125-1AB22 - Power supply unit DC 29 V, 640 mA with additional unchoked output, N 125/22
产品家族 5WG1125-1AB..2 - KNX/EIB 总线电源
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U5 / U5
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.326 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 11.30 x 11.40 x 9.00
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869435527
UPC 未提供
商品代码 85389091890
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBL1
原产国 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.10.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|