2018.10.19 5:54:01
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
UP 520/03 | 101281300
Product
UP 520/03 - Shutter Blind Actuator, 1 x AC 230 V, 6 A, with mounting frame and BTI interface
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) UP 520/03 | 101281300
产品说明 UP 520/03 - Shutter Blind Actuator, 1 x AC 230 V, 6 A, with mounting frame and BTI interface
产品家族 5WG152..-..AB..3 - 遮板执行器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U5 / U5
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.115 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 8.50 x 9.70 x 5.10
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869436296
UPC 未提供
商品代码 85371091990
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBL6
原产国 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.10.01
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|