2017.08.17 1:51:08
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
QBM2030-5 | 101369357
Product
QBM2030-5 - Differential pressure sensor, 0…200 Pa, 0…250 Pa, 0…500 Pa
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) QBM2030-5 | 101369357
产品说明 QBM2030-5 - Differential pressure sensor, 0…200 Pa, 0…250 Pa, 0…500 Pa
产品家族 BPZ:QBM2030.. - 空气压差传感器,DC 0...10 V
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U1 / U1
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.214 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 13.40 x 14.40 x 10.80
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914094124
UPC 未提供
商品代码 90262080900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBE2
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.08.31
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|