2017.10.24 2:07:32
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
SQD85.03 | 101440194
Product
SQD85.03 - Electromotoric actuators, > 400 N, 6.5 mm, AC 24 V, 3P
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SQD85.03 | 101440194
产品说明 SQD85.03 - Electromotoric actuators, > 400 N, 6.5 mm, AC 24 V, 3P
产品家族 BPZ:SQD.. - Electromotoric actuators 400 N für Combi valves
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.527 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 14.70 x 15.20 x 9.10
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914072023
UPC 未提供
商品代码 85011010900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC8
原产国 瑞典
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.02.13
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|