2018.10.19 5:03:56
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
SQV91P30 | 101440198
Product
SQV91P30 - Electromotoric actuator, 1100 N, 20/40 mm, AC/DC 24 V, 3P / DC 0…10 V / DC 4…20 mA, spring return function, retracted, 120 s
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SQV91P30 | 101440198
产品说明 SQV91P30 - Electromotoric actuator, 1100 N, 20/40 mm, AC/DC 24 V, 3P / DC 0…10 V / DC 4…20 mA, spring return function, retracted, 120 s
产品家族 BPZ:SQV..P.. - Electromotoric actuators 1100 N for Combi valves VPF43../53..
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 6.298 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 25.60 x 32.90 x 19.60
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85011010900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC8
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.01.26
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|