2018.10.15 16:10:49
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
GAP191.1E | 101557327
Product
GAP191.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0(2)...10 V/ 0(4)...20 mA, 6 Nm, 2 s
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) GAP191.1E | 101557327
产品说明 GAP191.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0(2)...10 V/ 0(4)...20 mA, 6 Nm, 2 s
产品家族 BPZ:GAP..1E - Rotary air damper actuators 6 Nm, without electronic fail-save function
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 1.238 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 10.90 x 26.00 x 9.60
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914074867
UPC 未提供
商品代码 85011099900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBD2
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.02.11
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|