2018.06.19 23:58:03
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
GMA151.1P | 101613363
Product
GMA151.1P - SR 62 lb-in 24Vac/dc, 2-10Vdc, 90s Run Feedbk Signal Inv, Inverse Act, Plen
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) GMA151.1P | 101613363
产品说明 GMA151.1P - SR 62 lb-in 24Vac/dc, 2-10Vdc, 90s Run Feedbk Signal Inv, Inverse Act, Plen
产品家族 BPZ:GMA..1P / 1U - OpenAir Damper Actuator, SR, 62 lb-in
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.001362 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 1.00 x 12.50 x 1.00
包装尺寸单位的测量 INH
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106340827
UPC 未提供
商品代码 8501104040
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBD1
原产国 美国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.09.05
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|