2018.10.21 21:20:03
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
SAS61.53 | 101781006
Product
SAS61.53 - Electromotoric actuator, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, spring return function, 30 s
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) SAS61.53 | 101781006
产品说明 SAS61.53 - Electromotoric actuator, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, spring return function, 30 s
产品家族 BPZ:SAS.. - Electromotoric actuators 400 N for valves with 5.5 mm stroke
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 T8 / T8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.746 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 11.20 x 16.10 x 8.50
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914069061
UPC 未提供
商品代码 85011099900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBC3
原产国 瑞士
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.03.23
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|