2018.10.21 6:21:47
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
RL 513D23 | 101815774
Product
RL 513D23 - Binary Output, 3 x 6 A, AC 230 V
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) RL 513D23 | 101815774
产品说明 RL 513D23 - Binary Output, 3 x 6 A, AC 230 V
产品家族 RL 513D23 - 照明开关执行器, 3x 6A
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 U5 / U5
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.088 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 8.30 x 9.90 x 4.95
包装尺寸单位的测量 CMT
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 7612914097224
UPC 未提供
商品代码 85371091990
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBL2
原产国 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.04.30
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
分类
  未提供
|