2019.01.18 6:52:57
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1DT1162-1UR04-0FA2
Product
相似图像
SIGENTICS M,同步发电机 带无刷励磁 IP23,IC01,无防爆保护 型号视在功率 23500 kVA 13800 V,60 Hz
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1DT1162-1UR04-0FA2
产品说明 SIGENTICS M,同步发电机 带无刷励磁 IP23,IC01,无防爆保护 型号视在功率 23500 kVA 13800 V,60 Hz
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 6ZZ
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 170 天
净重 (Kg) 32972 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85016400
LKZ_FDB/ CatalogID D85.1
产品组 4P27
原产国 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
分类
  未提供
|
您可选择将选项加入到此产品。