2023.09.22 14:23:35
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FE1042-6WT10-8NW2-Z V17
Product
相似图像
SIMOTICS M 同步内装式电机 定子单个组件 PN = 9.2KW,NN = 8000rpm MN = 11NM,NMAX = 12000rpm ZK 600V,IP00,水冷 压铸绕组 默认保护,PT1000 特殊定子,仅带 Z 选项 裸露的电缆末端,L = 0.5m 电缆出口,对应于较大 冷却套直径 V17:特殊冷却套
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FE1042-6WT10-8NW2-Z V17
产品说明 SIMOTICS M 同步内装式电机 定子单个组件 PN = 9.2KW,NN = 8000rpm MN = 11NM,NMAX = 12000rpm ZK 600V,IP00,水冷 压铸绕组 默认保护,PT1000 特殊定子,仅带 Z 选项 裸露的电缆末端,L = 0.5m 电缆出口,对应于较大 冷却套直径 V17:特殊冷却套
产品家族 1FE1,用于 SINAMICS S120
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : 9I999IR / ECCN : N
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 6.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
产品组 9634
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.21
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-24-91
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
|
正在读取文档...
;