2019.01.18 21:39:33
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FE1051-4WN11-4NW0-Z V62
Product
相似图像
SIMOTICS M 同步内装式电机 客户自定义的定子 ZK 600V,105K,IP00,4 极 7Nm,In = 13.5A,7kW NN = 9500rpm,Nmax = 30000rpm 需要 VPM 水冷型; 角头铸件,带 默认保护 KTY; 标准冷却套; 裸露的电缆末端,L = 1.5m 固定连接位置; V62:特殊冷却液
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FE1051-4WN11-4NW0-Z V62
产品说明 SIMOTICS M 同步内装式电机 客户自定义的定子 ZK 600V,105K,IP00,4 极 7Nm,In = 13.5A,7kW NN = 9500rpm,Nmax = 30000rpm 需要 VPM 水冷型; 角头铸件,带 默认保护 KTY; 标准冷却套; 裸露的电缆末端,L = 1.5m 固定连接位置; V62:特殊冷却液
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2017.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : 9I999IR / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 3 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD91.14
产品组 9634
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
分类
 
版本 分类
UNSPSC 15 26-10-11-09
|