SIMOTICS M 同步内装式电机 客户指定定子 ZK 600V,105K,IP00,4极 7Nm,In = 13.5A,7kW NN = 9500rpm,Nmax = 30000rpm 需要 VPM 水冷型; 角头铸件,带 默认保护 Pt1000; 标准冷却套; 裸露的电缆末端,L = 1.5m 固定连接位置; V62:特殊冷却液
商品编号(市售编号) |
1FE1051-4WN11-8NW0-Z V62 |
产品说明 |
SIMOTICS M 同步内装式电机 客户指定定子 ZK 600V,105K,IP00,4极 7Nm,In = 13.5A,7kW NN = 9500rpm,Nmax = 30000rpm 需要 VPM 水冷型; 角头铸件,带 默认保护 Pt1000; 标准冷却套; 裸露的电缆末端,L = 1.5m 固定连接位置; V62:特殊冷却液
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : 9I999IR / ECCN : N |
工厂生产时间 |
30 天 |
净重 (Kg) |
3.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85030099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD91.14 |
产品组 |
9634 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|
未提供 |
|
|
|