2019.01.16 13:50:06
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FE1051-6WK10-8NW2-Z V70
Product
相似图像
SIMOTICS M 同步内装式电机 仅定子备件 ZK 600V,105K,IP00 6 极,10Nm,In = 20A 8.3kW,NN = 8000U/min Nmax = 15000rpm 温度传感器 Pt1000 水冷系统 角头铸件,带 标准保护 2x 温度传感器 裸露的电缆末端,L = 0.5m V70:特殊冷却套 客户自定义规格
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FE1051-6WK10-8NW2-Z V70
产品说明 SIMOTICS M 同步内装式电机 仅定子备件 ZK 600V,105K,IP00 6 极,10Nm,In = 20A 8.3kW,NN = 8000U/min Nmax = 15000rpm 温度传感器 Pt1000 水冷系统 角头铸件,带 标准保护 2x 温度传感器 裸露的电缆末端,L = 0.5m V70:特殊冷却套 客户自定义规格
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : 9I999IR / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 4 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD91.14
产品组 9634
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-02-91-90
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
您可选择将选项加入到此产品。