SIMOTICS M 同步内装式电机 ZK 600V,105K,IP00,6极 仅定子 定子,84Nm,In = 43.5A,26.5kW NN = 3000RPM,Nmax = 7000RPM 需要 VPM; 角头铸件 采用默认保护 PT1000; 特殊冷却液; 裸露的电缆末端,L = 0.5m V17:特殊冷却液及 附加钻孔 X68:异常 电缆引出 电缆 500mm 客户自定义规格
商品编号(市售编号) |
1FE1083-6MS11-8NW8-Z V17+X68 |
产品说明 |
SIMOTICS M 同步内装式电机 ZK 600V,105K,IP00,6极 仅定子 定子,84Nm,In = 43.5A,26.5kW NN = 3000RPM,Nmax = 7000RPM 需要 VPM; 角头铸件 采用默认保护 PT1000; 特殊冷却液; 裸露的电缆末端,L = 0.5m V17:特殊冷却液及 附加钻孔 X68:异常 电缆引出 电缆 500mm 客户自定义规格
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : 9I999IR / ECCN : N |
工厂生产时间 |
30 天 |
净重 (Kg) |
22.800 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85030099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60ST-1FE1 |
产品组 |
9634 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|
未提供 |
|
|
|