2018.06.19 8:46:23
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
最小化
1FE1092-4WV11-6BN0-Z T05
Product
相似图像
SIMOTICS M 同步内装式电机 定子 + 转子 ZK 600V,105K,IP00,4极 水冷型 50Nm,In = 24A,10.5kW NN = 2000rpm,Nmax = 10000rpm 需要 VPM 角头铸件,带 标准保护 2x 温度传感器 温度传感器 Pt1000 标准冷却套 无转子套管 裸露的电缆末端,L = 1.5m T05:特殊套筒 客户自定义电机
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FE1092-4WV11-6BN0-Z T05
产品说明 SIMOTICS M 同步内装式电机 定子 + 转子 ZK 600V,105K,IP00,4极 水冷型 50Nm,In = 24A,10.5kW NN = 2000rpm,Nmax = 10000rpm 需要 VPM 角头铸件,带 标准保护 2x 温度传感器 温度传感器 Pt1000 标准冷却套 无转子套管 裸露的电缆末端,L = 1.5m T05:特殊套筒 客户自定义电机
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : 9I99901 / ECCN : N
工厂生产时间 50 天
净重 (Kg) 28 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
产品组 9634
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
|
您可选择将选项加入到此产品。