2017.08.19 20:29:07
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
1FE1095-6WU11-7NW0-Z V09
Product
相似图像
SIMOTICS M 同步内装式电机 定子单个组件 PN = 29.4KW,NN = 1650U/MIN MN = 170NM,NMAX = 7000U/MIN ZK 600V,IP00,水冷 压铸绕组 默认保护,PT1000 特殊定子,参见 Z 选项 裸露的电缆末端,L = 1.5m 电缆引出,最大 冷却套直径 V09:螺纹孔 两端 冷却套上
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FE1095-6WU11-7NW0-Z V09
产品说明 SIMOTICS M 同步内装式电机 定子单个组件 PN = 29.4KW,NN = 1650U/MIN MN = 170NM,NMAX = 7000U/MIN ZK 600V,IP00,水冷 压铸绕组 默认保护,PT1000 特殊定子,参见 Z 选项 裸露的电缆末端,L = 1.5m 电缆引出,最大 冷却套直径 V09:螺纹孔 两端 冷却套上
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : 9I99901 / ECCN : N
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 21 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD91.14
产品组 9634
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-02-91-90
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
|