2018.01.20 17:13:18
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
最小化
1FE2183-8LH..-1..1
无可用图片
SIMOTICS M-1FE2 同步内装式电机 定子单个组件 转子 ZK 600V,水冷,IP00 PN = 88kW,NN = 1000rpm MN = 840Nm,Nmax = 4200rpm 温度传感器 Pt1000
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FE2183-8LH..-1..1
产品说明 SIMOTICS M-1FE2 同步内装式电机 定子单个组件 转子 ZK 600V,水冷,IP00 PN = 88kW,NN = 1000rpm MN = 840Nm,Nmax = 4200rpm 温度传感器 Pt1000
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含增值税) 显示价格
您的单价(不含增值税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : 9I99901
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 未提供
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
产品组 9634
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
  未提供
|