2020.11.25 16:53:01
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FE2184-8LK30-2CC1-Z X20
Product
相似图像
SIMOTICS M-1FE2 同步内装式电机 单个部件 定子 ZK 600V,液体冷却,IP00 PN = 85kW,NN = 800rpm MN = 1010Nm,Nmax = 4010rpm 温度传感器 Pt1000 全保护(2x温度传感器+PTC) 电缆出口,对应于较大 冷却套直径 标准冷却套 X20:6x 35 MM2x 2m 导线 SMR-85-2015
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FE2184-8LK30-2CC1-Z X20
产品说明 SIMOTICS M-1FE2 同步内装式电机 单个部件 定子 ZK 600V,液体冷却,IP00 PN = 85kW,NN = 800rpm MN = 1010Nm,Nmax = 4010rpm 温度传感器 Pt1000 全保护(2x温度传感器+PTC) 电缆出口,对应于较大 冷却套直径 标准冷却套 X20:6x 35 MM2x 2m 导线 SMR-85-2015
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : 9I999IR / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 152.000 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
产品组 5692
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
您可选择将选项加入到此产品。