2020.11.25 19:57:30
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FG1500-9RD23-2DF1-Z D11+H3A+K07+N23+Q91
Product
相似图像
SIMOTICS S-1FG1 同步伺服变速箱 锥齿轮箱 B19 电机型号 CT 600V AH48 Mmax=10.5 Nm 20 位绝对值编码器 + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 插装规格 传动比:6.45 N1max=4500 N2max=697,M2max=39 D11=装入位置 M1-A K07=油 CLP PG VG220 N23=标准驻车制动器 Q91=右侧插头位置 H3A=空心轴带收缩盘 客户指定电机 按照 CIGO10068950
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FG1500-9RD23-2DF1-Z D11+H3A+K07+N23+Q91
产品说明 SIMOTICS S-1FG1 同步伺服变速箱 锥齿轮箱 B19 电机型号 CT 600V AH48 Mmax=10.5 Nm 20 位绝对值编码器 + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 插装规格 传动比:6.45 N1max=4500 N2max=697,M2max=39 D11=装入位置 M1-A K07=油 CLP PG VG220 N23=标准驻车制动器 Q91=右侧插头位置 H3A=空心轴带收缩盘 客户指定电机 按照 CIGO10068950
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 769
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 11.000 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID D41
产品组 5685
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.09.18
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...