2021.06.20 6:55:03
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FK7032-2AK74-9TH0 N6A
Product
相似图像
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN = 0.5kW;UZK = 600V M0 = 1.15Nm;(100K);NN = 6000rpm; 自冷却式 结构 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1,带 Pt1000 温度传感器 2 极旋转变压器 (旋转变压器 P=1) 光滑的轴,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP64 N6A:引出的电缆 末端(电源+信号) 0.5m,无连接器 客户指定电机 根据报价 SMR-52-2016
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FK7032-2AK74-9TH0 N6A
产品说明 SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN = 0.5kW;UZK = 600V M0 = 1.15Nm;(100K);NN = 6000rpm; 自冷却式 结构 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1,带 Pt1000 温度传感器 2 极旋转变压器 (旋转变压器 P=1) 光滑的轴,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP64 N6A:引出的电缆 末端(电源+信号) 0.5m,无连接器 客户指定电机 根据报价 SMR-52-2016
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 30 天
净重 (Kg) 3.001 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60KT-1FK7
产品组 9621
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.22
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
分类
  未提供
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...