2021.06.16 21:37:03
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FK7042-2AF71-1UG2-Z V04
Product
相似图像
SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 同步电机 1FK7-CT PN = 0.82kW;UZK = 600V M0 = 3Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式 结构样式 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1 功率连接器可旋转 多极旋转变压器 带 Drive-CLiQ 接口 光滑的轴,公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 DE 法兰 IP67 V04:轴端小齿轮 根据报盘号提供的 客户特定点击 SMR-23-2017
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FK7042-2AF71-1UG2-Z V04
产品说明 SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 同步电机 1FK7-CT PN = 0.82kW;UZK = 600V M0 = 3Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式 结构样式 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1 功率连接器可旋转 多极旋转变压器 带 Drive-CLiQ 接口 光滑的轴,公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 DE 法兰 IP67 V04:轴端小齿轮 根据报盘号提供的 客户特定点击 SMR-23-2017
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 60 天
净重 (Kg) 4.600 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015220
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60KT-1FK7
产品组 9621
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.22
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...