2021.09.25 0:51:48
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FT7044-1AF7.-1..1
Product
相似图像
SIMOTICS S 同步电机 1FT7,M0 = 5Nm (100K)NN = 3000rpm,PN = 1.35kW 自冷却式; 功率插头 可旋转; 振动烈度等级 A 防护等级 IP65
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FT7044-1AF7.-1..1
产品说明 SIMOTICS S 同步电机 1FT7,M0 = 5Nm (100K)NN = 3000rpm,PN = 1.35kW 自冷却式; 功率插头 可旋转; 振动烈度等级 A 防护等级 IP65
产品家族 用于 SINAMICS S120 的 1FT7 紧凑型电机
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 50 天
净重 (Kg) 7.200 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015220
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC61KT-1FT7
产品组 9693
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.03.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 14 26-10-12-05
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
订购该产品前需要先进行配置。