2021.09.22 4:01:48
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FT7087-7SH71-4BH0-Z N05+N27+X09+Y84
Product
相似图像
SIMOTICS S 同步电机 1FT7, 48Nm(100K),4500rpm,10.80kW 外部通风;结构型式 IMB 5 (IM V1,IM V3);法兰 1 (1FT6 可兼容);电源 插头;插头出线方向 轴向驱动侧绝对值编码器 单匝 24 位,带驱动 -CLiQ;接口(编码器 AS24DQI);光滑的轴,带 驻车制动器,径向跳动 公差 N;振动强度 等级 A,;防护等级 IP 64 N05:1FT5 兼容轴端 X09:涂料:无烟煤色 RAL7016 N27:制动器,带已缩短的 惯性力矩 Y84:铭牌上的 客户说明 客户自定义电机:SMR-8-2014
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FT7087-7SH71-4BH0-Z N05+N27+X09+Y84
产品说明 SIMOTICS S 同步电机 1FT7, 48Nm(100K),4500rpm,10.80kW 外部通风;结构型式 IMB 5 (IM V1,IM V3);法兰 1 (1FT6 可兼容);电源 插头;插头出线方向 轴向驱动侧绝对值编码器 单匝 24 位,带驱动 -CLiQ;接口(编码器 AS24DQI);光滑的轴,带 驻车制动器,径向跳动 公差 N;振动强度 等级 A,;防护等级 IP 64 N05:1FT5 兼容轴端 X09:涂料:无烟煤色 RAL7016 N27:制动器,带已缩短的 惯性力矩 Y84:铭牌上的 客户说明 客户自定义电机:SMR-8-2014
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 50 天
净重 (Kg) 46.103 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC61ST-1FT7
产品组 9693
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.03.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...